JP
EN
CN
D1Ultra
D1 Ultra
業界向けの小型四足ロボット
特殊用途および産業用途向けに設計
アプリケーションシナリオ展示
警備パトロール
警備パトロール
科研教育
セキュリティ巡回
特种应用
科学研究教育
製品パラメータ
ブランドモデル AGIBOT D1 Ultra
製品ポジショニング 小型ながら高性能 ― 業界レベル
アプリケーションシナリオ 特殊、緊急、セキュリティ、巡回、科学教育、エンターテイメント
直立サイズ 630mm × 360mm × 420mm
折りたたみサイズ 670mm × 435mm × 145mm
運動制御能力 強化学習による運動制御が標準装備となります
最大速度 3.7m/s
定格負荷 5kg
走行距離 6 ± 1 km
保護等級 IP54
極限環境での安定稼働時間 200h
関節モーターのピークトルク 約48N·m
関節制御方法 デュアルエンコーディング
外部接続ポート イーサネットポート、USBポート、電源ポート、SBUSポート、UARTポート
拡張サポート 3Dレーダー、深度カメラ、RTK、4gモジュール、画像伝送モジュール、追従モジュール、アプリケーション層搭載など

* 上記のパラメータは実験室でのテストデータに基づいています。実際の性能は使用環境、操作状況などの要因により異なる場合があります。実際の製品を基準としてください。

ソリューションパートナー募集

ソリューションが提供可能なパートナーは、公式ウェブサイトに情報を記入しましょう

二次開発機能に関する関連情報を入手しましょう

AGIBOT四足ロボットエコシステムに参加しましょう

お問い合わせ電話番号: 400 186 0818 募集メールアドレス: business@zhiyuan-robot.com
AGIBOTパートナー募集申込書

申請者様:

AGIBOTの共同プロジェクトにご関心をお寄せいただき、誠にありがとうございます。貴社との協力可能性を適切に評価するため、下記情報をご記入ください。当社はご提供いただいたすべての情報を厳重に管理し、協力評価のみに使用することをお約束いたします。

氏名
連絡先電話番号
会社名
会社住所
従業員数
年間売上高
検証コード
verify_code
プライバシ一ボリシ一を確認し、同意します