JP
EN
CN
直播回顾 | 智元 X 蓝驰:允许一部分人形机器人先走进现实 更新日時:2024-09-23 19:31:21

        9月19日,蓝驰创投精心策划发起首档科技访谈直播节目「Booming Talk」,智元机器人联合创始人彭志辉、蓝驰创投合伙人曹巍以及 LatePost 副主编程曼祺齐聚直播间,深入探讨智元在机器人行业的产品战略与自主研发进程,剖析机器人技术的演进路线以及潜在应用场景,并且对机器人行业的发展作出了预测展望。


        接下来,让我们共同回顾这场充满深刻洞见与启发的对话,探寻智元如何在众多机器人企业中崭露头角,以及对于机器人未来如何更好融入生产与生活的独到见解。



zb1.jpg






01/

创新解决方案

聚焦核心生产力


        访谈中彭志辉介绍道,今年新品发布会智元发布了两大系列共计五款产品,包含远征系列和灵犀系列,展现了智元在机器人技术领域的最新进展和未来发展方向。

 

640 (1).gif


        远征系列包含足式和轮式机器人,其中智元远征A2和智元远征A2-W是核心,旨在满足工业环境的耐用性和功能性需求,以及提供类似人类的交互体验;轮式机器人以其高可靠性和效率,适合工厂等结构化环境。而智元远征A2-Max目前虽然还处于预言阶段,但智元已经在规划其未来的发展方向和技术实现。


zb3.gif




        灵犀系列则展示了智元对开源生态的承诺,这一系列目前不对外销售,但它们在内部研发和技术创新中扮演着重要角色。智元机器人的形态设计多样化,以适应不同场景需求,展望未来技术进步将带来更统一的解决方案。彭志辉表示,创业公司应聚焦核心价值,通过多元化产品和技术实现以智能机器创造无限生产力的企业愿景。


        曹巍补充说道,机器人价值不仅在于外观,更在于其闭环任务完成能力,即在干扰下能自主调整以确保任务顺利完成,如自动检测和修复执行中的问题,这也是智元机器人目前正在研发的核心之一。





02/

具身智能技术的

演进与开源策略


        访谈中还谈及智元提出的G1至G5的具身智能技术演进路线图,类似于自动驾驶的L1至L5级别,为机器人技术发展提供了清晰的阶段划分。


        G1阶段机器人依赖人工编排和简单视觉系统,泛化能力有限。G2阶段通过大模型实现多场景任务快速迁移,提炼可复用原子能力。G3阶段转向数据驱动,依靠数据采集形成通用技能训练框架。G4阶段引入仿真数据和世界模型,提升复杂任务表现。G5阶段目标是开放场景下的跨任务泛化能力。


zb4.jpg


        彭志辉介绍道,目前智元机器人在这一演进过程中已经取得了突破,尤其在G2和G3阶段。公司在G2阶段开发了如UniPose、UniGrasp、UniPlug等zero-shot和few-shot通用技能模型。在G3阶段,形成了全流程具身数据方案AIDEA,并支持SaaS服务和私有化部署。“智元宣布的开源计划,包括高性能通信框架AimRT和灵犀X1全栈开源,以及基于AIDEA的数据集即将在9月底陆续开源。”彭志辉说。


        智元机器人开源战略旨在通过共享百万级真实和千万级仿真数据集,展示公司的数据生成和技术实力。智元期待促进技术创新,激发学术竞赛和榜单活动,推动实际应用价值的创新技术发展。此外,开源也将助力智元提升算法能力,实现业界共同进步。





03/

自主研发

突破足式机器人技术革新


        智元机器人以其独创的关节和灵巧手设计,突破了市场上电驱足式机器人技术的空白。这些核心组件的自主研发,是智元对机器人运动性能极致追求的体现。自项目启动之初,智元就致力于这些关键技术的研发。


        在软件算法方面,智元采取了分阶段自主研发的策略,目前正专注于提升机器人对操作环境的局部感知能力。随着技术的不断进步和应用场景的日益丰富,智元将持续优化这些算法,以增强机器人的适应性和性能。这种循序渐进的方法也使我们能够灵活响应市场和客户的需求。 


        目前推出的智元OmniPicker自适应夹爪,是对智元机器人设计理念的最佳诠释。它融合了多种夹爪的优势,并凭借一个主动自由度实现多样化抓取,极大地提升了操作灵活性和实用性。OmniPicker还配备了主动力控功能,无论是数据采集还是执行具体任务,都能确保高效准确的完成。


zb5.gif


04/

机器人行业的

长期发展潜力


        曹巍先生对机器人行业的长期市场潜力持乐观态度,认为尽管技术发展需要时间和耐心,但每个阶段的成长都将为行业带来深远影响。


        面对市场上众多新兴的机器人公司,曹巍先生首先指出,当前的资本热潮虽然带来了“市场泡沫”的讨论,但同时也吸引了大量优秀人才和社会资源,包括资金和政府的关注,这对中国机器人产业的长远发展极为有利。


        虽然商业竞争本质上是残酷的优胜劣汰,但机器人行业的超长周期和巨大潜力意味着未来可能会出现不同于其他行业的生态。他预计,在接下来的五年内,可能会有大约至少十家公司能够获得融资并持续发展,类似于中国汽车制造业的多元化局面。


        随着时间的推移,行业领头羊与二线企业之间的差距将逐渐显现。那些能够实现量产交付的头部企业将与技术有特色但交付量较少的二线团队拉开差距。这种分化是产业成熟的标志,而不会迅速发生。他强调,机器人行业的生态多样性和参与主体的众多,将使得这一领域在未来一段时间内继续保持活跃和竞争。


zb6.jpg









        这场精彩的对话不仅带领观众回顾了智元机器人在技术创新和市场布局上的展望,更对未来机器人行业的发展趋势进行了前瞻性的探讨和预测。


        尽管具身机器人尚未全面进入市场,但智元OmniPicker自适应夹爪已在官网开售。这款自研产品融合了多种夹爪的优势,通过主动自由度实现多样化抓取任务。


智元商城

AGIBOTmall.com

OmniPicker自适应夹爪8折在售

火速加购吧~


zb7.jpg