JP
EN
CN

AGIBOT A2-Max

AGIBOT A2-Maxが運搬や積み上げなどのシーン向けに設計したフルサイズのヒューマノイドロボットです。A2-Maxは、175cmの身長と85kgの体重を持ち、力強さを誇ります。

製品仕様

  • 身長
    175
    cm
  • 重量
    85
    kg
  • 歩行速度
    1
    m/s
  • 回転幅
    60
    cm
  • 稼働時間
    2
    h
    バッテリー交換が可能
  • 全身自由度
    67
    53のアクティブ

力強さ

• 両腕には2つの減速比を持つ関節モジュールを採用し、ピークトルクは450Nmに達します。大腿部には直線アクチュエータモーターを使用し、脚部関節には8800Nの推力があり、全作業範囲で40kgの物体を運搬することが可能です。

40
KG
全作業範囲で40kgの物体を運搬することが可能です
8800
N
脚部関節には8800Nの推力があり
450
NM
ピークトルク

巧みな作業

19自由度(12アクティブ)の工業用巧みな手を持ち、人間の手に匹敵する柔軟性を発揮します。

両腕は7自由度、両脚は6自由度、腰部は3自由度を備えており、しゃがんだり、腰を曲げて地面の物を持ち上げることができます。

19
産業用マニピュレーター
7
自由度の腕
6
自由度の脚
3
自由度の腰部

お問い合わせ

プロフェッショナルな製品紹介、1対1のカスタマーサービス