JP
EN
CN

AGIBOT C5

広い場所も一気にピカピカ!

AGIBOT JUECHEN C5 - インテリジェント清掃の新しい基準

AGIBOT JUECHEN C5は、AGIBOTロボットが中~大型シーン向けに発売した最初のインテリジェント清掃装置であり、C5は掃除、洗浄、ダストモップなどの複数の清掃機能を備え、清掃能力を大幅にアップグレードして、各種の硬質床面の清掃ニーズに対応します。装置には、レーザーとビジョンの融合による位置決めや、点群画像の融合による認識機能を備えた多くのセンサーが搭載されており、さまざまなシーンで簡単に使用できます。作業ステーションを搭載し、自動充電、自動給排水、汚水タンクの自動清掃が可能で、メンテナンスの負担を大幅に軽減します。清掃の質を向上させ、作業の強度を軽減し、総合的な作業コストを削減すると同時に、清掃のデジタル化を実現し、スマートプロパティへの移行を支援し、全く新しい、インテリジェントで手間のかからない清掃体験を提供します。

  • 90
    L
    水タンク容量
  • 25
    kg
    スクラビング圧力
  • 550
    mm
    洗浄幅
  • 95
    %
    ゴミ除去効率
  • 4
    分
    汚水タンクの自動清掃時間
  • 1980
    m2/h
    清掃効率
  • 10000
    時間
    ファンの寿命
  • 3
    時間
    洗浄の持続時間

製品の特長

プロフェッショナルな清掃
スマートで使いやすい
安全で信頼性の高い設計
多機能マシン 掃除、洗浄、ダストモップ
重度汚染の一度清掃 大容量の水と高圧のスクラブを使用
ゴミの除去率 >95% ダブルサイドブラシとダブルローリングブラシで高い効率
ゼロ距離清掃 サイドブラシでエッジを完璧に清掃
10%以上の効率向上 幅広い清掃幅、自動分区アルゴリズム、クラウド学習
閉ループ清掃 自動漏れ防止と重度汚染識別を実現
三端操作 ロボット、モバイル、クラウドの三端で操作が可能
リモート起動,ワンタッチ起動,任意の場所での初期化
清掃用の自動境界認識,自動タスク分割,自動マップ更新
アクセス制御とエレベーター連動
自動スケジューリング,自動作業報告生成
自動充電,自動給排水,汚水タンクの自動清掃,人為的介入の削減
レーザーとビジョンの融合による位置決め技術,より信頼性が高い
ビジュアルと点群の融合認識,さまざまな障害物の効果的な認識
ブラインドスポットの起動と停止、落下検知、衝突警告
診断カバー率 >90%,異常の事前警告,リモートメンテナンス
ファンの寿命 10000時間,デュアルパス冗長スプレーデザイン、長寿命で耐久性が高い

作業ステーションの紹介

作業ステーションは、自動充電、自動給排水、汚水タンクの自動清掃などの機能を備えており、インテリジェント清掃機器の適用における人力効率を効果的に向上させます。また、移動式水タンクをオプションで装備することができ、水路配管の改造が難しいシーンにも適しています。
全体寸法 520 (L) * 310 (W) * 1038 (H) mm
水タンク容量 8リットル
清水補給速度 7-10リットル/分
排水速度 10-15リットル/分
最大出力 1800W
定格入力電圧 200-240V
自動補給
自動充電、給水および排水,無人ロボット運行
自動清掃
補給後にタンクの自動清掃を行い、ゴミの蓄積や悪臭を防ぎ、メンテナンス頻度を低減
導入における高い適応性
オプションの移動式水タンクにより、水道配管の改造が不要。導入が簡単で使いやすい
アプリケーションシーン
ショッピングモール
交通センター
工場
病院
大型スーパーマーケット
オフィスビル

お問い合わせ

プロフェッショナルな製品紹介、1対1のカスタマーサービス