JP
EN
CN
AGIBOT X2 シリーズ
フルインテリジェント・フレキシブルロボット
親和性 | 柔軟性 | 高い知能性
亲和拟人交互
親和性 人間らしいインタラクションを実現
視覚、音声、触覚、表情による多様なインタラクションに対応
ユーザーのジェスチャー、環境情報、コンテキストを統合し、高度な知能対話を実現します。
灵动生命体征
柔軟性 リアルな表現力
ヒューマノイドの歩行姿勢、複雑なダンス動作、首振り・うなずき、音声連動の頭部動作に対応。
27〜31の自由度を有し、頭部2自由度、腰部3自由度を含む。多彩で柔軟な動作により、生き生きとした表現を実現。
智能自主任务
インテリジェントな 自律行動
自律ナビゲーション移動、能動的な障害物回避
アルゴリズムに基づく自律的な意思決定により リモート操作に依存せず、より高度なインテリジェンスを発揮
自律タスク処理
自律ナビゲーション移動
自律ナビゲーション移動
Lingxi X2 フラッグシップ版は、LiDARおよびRGB-Dカメラを搭載し、周囲環境を正確に認識し、自律的に移動ルートを計画
能動的な障害物回避
能動的な障害物回避
LiDAR、RGB-Dカメラ、前方ステレオカメラ、後方モノカメラ、そしてインテリジェントアルゴリズムにより、Lingxi X2 は前方の障害物を検知し、迅速に反応して移動方向を調整し、衝突を回避。
高自由度バイオミメティックボディ
あらゆるインタラクションで自然かつ円滑なコミュニケーションを実現します。
  • 仿生机械美学
  • 单手臂
  • 腰部
  • 颈部
高精度センサーアレイ
インタラクティブRGBカメラ
インタラクティブRGBカメラ
顔認識、物体検出、ジェスチャー認識、環境意味理解に対応
RGB-Dカメラ
RGB-Dカメラ
三次元空間を高精度に認識し、深度情報を解析して操作判断を支援
提示
X2フラッグシップ版に標準搭載
タッチセンサー
タッチセンサー
頭部タッチ認識に対応。頭を撫でると自動的に首を振るなどの応答動作を実行
マルチラインLiDAR
マルチラインLiDAR
点群データの取得に対応し、3D SLAMに必要な高精度測位を実現
提示
X2フラッグシップ版に標準搭載
同梱物
  • ロボット本体*1
    ロボット本体 *1
  • 充電器*1
    充電器 *1
  • リモコン *1
    リモコン *1
  • マイク*1
    マイク *1
  • クイックスタートガイド*1
    クイックスタートガイド *1
  • 品質証明書*1
    品質証明書 *1
バッテリー梱包
  • 机器人整机*1
    バッテリー*1
  • 出厂合格证*1
    品質証明書*1
提示
以上はシミュレーションによる展示であり、実際の製品を基準としてください
AGIBOT X2 シリーズ 製品仕様

1.上記の内容および画像はすべてX2フラッグシップ版を示しています。他のモデルについては製品仕様表をご参照ください。

2.掲載画像は参考用であり、正式販売版とは異なる場合があります。納品される実機を基準としてください。

3.末端エフェクタ(Omnihand、OmniPicker)はX2エクスプローラー版/フラッグシップ版にのみ対応しており、標準付属ではありません。別途購入が必要です。

項目
X2X2 Ultra
サイズ

1310mm(H)

460mm(W)

210mm(L)

1310mm(H)

460mm(W)

210mm(L)

身長約1.31m約1.31m
重量約35kg約39kg
全自由度2730
首部自由度21
片腕自由度57
腰部自由度33
片脚自由度66
腕のリーチ

437mm

エンドエフェクタ除く

558mm

エンドエフェクタ除く

動作温度範囲-10℃~40℃-10℃~40℃
センサーシステム
3D LiDAR
搭載なし搭載
RGB-Dカメラ搭載なし搭載
RGBカメラインタラクティブRGBカメラ

インタラクティブRGBカメラ

前方デュアルRGB

後方RGB

頭部タッチセンサー

搭載搭載
通信
通信方式Wi-Fi、Bluetooth

Wi-Fi、Bluetooth

4G/5Gモジュール

インタラクションモジュール
音声入出力

マイクアレイ、

ワイヤレスマイク、

スピーカー

マイクアレイ、

ワイヤレスマイク、

スピーカー

表示インタラクションディスプレイ、ライトエフェクトインタラクションディスプレイ、ライトエフェクト
性能パラメータ
最大関節トルク120N·m120N·m
移動速度

最大: 1.5 m/s

通常 ≤0.8 m/s

最大: 1.5 m/s

通常 ≤0.8 m/s

最大可搬重量

最大3kg

(特定姿勢時)


全域 ≤1kg

(エンドエフェクタ除く)

最大3kg

(特定姿勢時)


全域 ≤1kg

(エンドエフェクタ除く)


電源
バッテリー容量約500Wh約500Wh
連続稼働時間

約2時間

(0.5m/s歩行時)

約2時間

(0.5m/s歩行時)

エネルギー補給方式直充電・バッテリー交換

直充電・バッテリー交換

充電時間≤1.5時間≤1.5時間
入力電圧100~220V100~220V
充電器出力54.6V 10A54.6V 10A
知能制御仕様
計算基板RK3588*2RK3588*2

高性能計算基板

搭載なしOrin NX(157TOPS)
ハードウェア拡張インターフェース
USBポート

Type-A *1

Type-C *1

Type-A *2

Type-C *2

LANポート

RJ45 *2

RJ45 *2
映像出力なしMini DP *1
電源出力

なし

12V/3V*1

48V/5A*1

その他
ハンドヘルドコントローラありあり
OTAアップデートありあり
モバイルアプリありあり
セカンダリ開発対応なしあり
AGIBOT Lingxi X2は今からパートナー募集開始

販売能力を持つパートナーは公式サイトに情報を記入し、チャネルパートナーとして申請可能です;

二次開発能力を持つパートナーは公式サイトに情報を記入し、ソリューションパートナーとして申請可能です;

購入を希望するお客様は、公式ウェブサイトに情報を記入していただくと、AGIBOTの営業担当者とパートナーがが具体的な要件についてお客様にご連絡いたします.

お問い合わせ電話番号: 400 186 0818 募集メールアドレス: business@zhiyuan-robot.com
AGIBOTパートナー募集申込書

申請者様:

AGIBOTの共同プロジェクトにご関心をお寄せいただき、誠にありがとうございます。貴社との協力可能性を適切に評価するため、下記情報をご記入ください。当社はご提供いただいたすべての情報を厳重に管理し、協力評価のみに使用することをお約束いたします。

氏名
連絡先電話番号
会社名
会社住所
従業員数
年間売上高
検証コード
verify_code
プライバシ一ボリシ一を確認し、同意します