JP
EN
CN

AGIBOT A2

インタラクティブサービスロボット

AGIBOT A2は、人間工学に基づいた設計により、各ディテールがより自然な人間とのインタラクション体験に近づくように作られており、より自然で快適な操作感を提供します。これにより、マーケティング、カスタマーサービス、展示解説、商業施設案内、フロント受付、業務相談などの業務に最適です。

仕様パラメータ

  • 身長
    169
    cm
  • 重量
    69
    kg
  • バッテリー
    700
    wh
  • 回転幅
    60
    cm
  • 稼働時間
    2
    h
    バッテリー交換が可能
  • 全身自由度
    40+
    アクティブ自由度

製品紹介

  • インタラクションスクリーン
  • レーザーレーダー
  • マイクロフォン
  • 巧みな手
  • 頭部RGBDカメラ
  • 胸部魚眼カメラ
  • スピーカー
  • 腰部RGBDカメラ
  • 足底センサー

ヒューマノイド構造、人体工学設計

人体工学に基づいた設計で、身長やサイズの比率が人間に近く、強いテクノロジー感と優雅さを兼ね備えた力強い輪郭を持つ外観が特徴です。

HRI(Human Robotic Interaction)設計により、人間との自然なインタラクション体験により近づいた設計を実現しています。

汎用的な人間骨格構造とモジュール設計により、個別に外観をカスタマイズできる拡張性をサポートし、さまざまなユーザーのシナリオニーズに対応します。

お問い合わせ

プロフェッショナルな製品紹介、1対1のカスタマーサービス