JP
EN
CN

AgiBot X1

フルスタックオープンソースヒューマノイドロボット

モジュラー設計、高自由度、安全で軽量、高い拡張性

製品仕様
アクティブ自由度

31/41DoF (カスタマイズ可能)

身長

130 cm

重量

≤ 33kg

バッテリー寿命

≥ 4時間

最大歩行速度

≥ 1m/s

片腕の負荷

≥ 0.5kg

コアコンポーネント
1
PowerFlow R86-3
パラメータ

製品重量:1.28 kg

プロダクト寸法:Φ86*80.7mm

ピークトルク:200N·m  

ピーク回転数:85rpm  

定格電圧:48V  

定格回転数:30rpm  

定格トルク:60N·m 

製品特徴

中空配線  

高統合度FOCドライブ  

多回転絶対値エンコーディングソリューション  

モジュール化された動力構成  

PF-Linkスマートインターフェース  

1
PowerFlow R86-2
パラメータ

製品重量:0.81 kg

プロダクト寸法:Φ86*58.1mm

ピークトルク:80N·m  

ピーク回転数:260rpm  

定格電圧:48V  

定格回転数:70rpm  

定格トルク:20N·m 

製品特徴

中空配線  

高統合度FOCドライブ  

多回転絶対値エンコーディングソリューション  

モジュール化された動力構成  

PF-Linkスマートインターフェース  

1
PowerFlow R52
パラメータ

製品重量:0.45 kg

プロダクト寸法:Φ52*71.6mm

ピークトルク:19N·m  

ピーク回転数:130rpm 

定格電圧:48V  

定格回転数:50rpm  

定格トルク:6N·m 

製品特徴

高統合度FOCドライブ  

多回転絶対値エンコーディングソリューション  

モジュール化された動力構成  

PF-Linkスマートインターフェース  

1
PowerFlow L28
パラメータ

製品重量:200g  

最大推力:110N  

最大速度:50mm/s  

定格電圧:24V  

製品特徴

FDCANインターフェース  

高推力密度  

高統合度の一体型ドライブ

1
域控制器DCU
パラメータ

製品重量:90g 

製品特徴

高統合度の電力&通信ソリューション  

1kHzリアルタイム通信フォワード、100Mbps通信速度  

Linux二次開発SDKを提供  

EtherCATから3路FDCAN(5Mbps)への変換  

最大16個のDCUをカスケード接続およびハードウェア同期フレームが可能  

ハードウェア同期IMUインターフェースが可能  

SPI、UART、GPIOなどのインターフェース拡張が可能  

OTAに対応可能 

1
自適応クランプOmniPicker
パラメータ

製品重量:0.43Kg  

最大クランプ力:30N  

最大ストローク:120mm  

開閉時間:0.7s  

動作電圧:12V~30V  

通信プロトコル:CAN、CANFD、RS485、シリアル  

製品特徴

自適応モード&クランプ力  

クランプ力の自動ロックが可能  

前向き力制御  

ドライブ内蔵  

お問い合わせ

プロフェッショナルな製品紹介、1対1のカスタマーサービス