JP
EN
CN
OmniHand pro 2025

高度集積・多機能デクスタラスハンド

強力な知覚、さらに多機能

ヒューマノイドサイズ | 多用途 | 高感度
ヒューマノイドサイズ

自由度19、重量わずか750g

同じ仕様のデクスタラスハンドの中で、より小さく、より軽く、よより人間に近い設計

オールラウンダー

最適化された構造設計

各種プロ用ツールを容易に扱える

片手の指先で最大20Nの出力を実現

高感度センシング

マルチモーダルセンシング(位置、法線力、接線力、近接覚)

高感度の0.01Nレベルを実現し、インテリジェントアルゴリズムを搭載

同梱物
  • 1
    OmniHand *1
  • 2
    CANFD通信ケーブル *1
  • 3
    電源ケーブル *1
  • 4
    出荷検査証 *1
製品パラメータ
パラメータ
OmniHand Pro 2025


本体

仕様

モデル
OmniHand Pro 2025
重量<750g
サイズ207*98*56mm
材質
PA + シリコン

アクティブ自由度

12
総自由度
19
伝動方式

リンク式伝達機構

駆動方式

モーター+スクリューロッド

関節数19
関節可動範囲

四指屈曲:80°,四指外転/内転:±10°,母指屈曲:50°,母指外転/内転:90°,母指回旋:50°

最小閉合時間(典型値)

0.8s
最小把持直径2mm

指先位置繰返し精度(典型値)

0.02mm

最大指先力(典型値)

20N
動作電圧
12~24V

待機時電流

0.5A
最大電流
4.5A
通信インターフェース
CANFD
動作温度範囲
-20~50℃

負荷状況(掌面上向き、5 cm剛体把持)

35kg

負荷状況(掌面下向き、5 cm剛体把持)

5kg

センサー

仕様

センサー構成指先三軸力センサー、手掌一次元力センサー、150+触覚ポイント
分解能0.1N
感知範囲0~50N
最大許容力(非破壊)1000N

ソフトウェア

機能

対応OSWindows
通信速度1kHz

データパケット容量

48 バイト
感知フィードバック

関節位置、関節速度、関節トルク、関節温度、電圧電流、触覚圧力情報

制御モード

速度制御モード、位置制御モード、力制御モード、位置・力ハイブリッド制御モード、触覚制御モード

二次開発

対応

その他互換性

他社製品との互換性あり

お問い合わせ

プロフェッショナルな製品紹介、1対1のカスタマーサービス