ドキュメントセンター

ドキュメントセンター

AgiBotリンクX1開発ガイド

更新日時:2024-10-24 04:00:00

前書き

AGIBOTリンクX1オープンソースヒューマノイドロボットに関心を持っていただき、ありがとうございます。本ガイドに従って、ロボットの構築が完了します。

prolx1-banner-img (1).png

AGIBOTリンクX1の概要

1. 構造

AGIBOTリンクX1は、29の関節(R86-2*9、R86-3*6、R52*10、L28*4)と2つのクランプを備えており、頭部の3自由度の拡張をサポートしています。

2.PNG

2. ハードウェア

20241024-133253.png



3. 設計資料

BOMリスト、全体のSTEPファイル、全体の図面(SolidWorks)、組み立てSOPは、百度クラウドまたはGoogleドライブからダウンロードしてください。

百度クラウド:[https://pan.baidu.com/s/1UEdeDBTJiXRmIqMKwmO5RA?pwd=1234(抽出コード:1234)]

Googleドライブ:[https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1MECbyKRJbnc_XKWsdUbn-70xmYFmw9FW]

4. オープンソースコード